Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 

    Google-Übersetzung,

    BA-RAD-PF Einbau-Revisionsklappe mit Putzflansch

    Sorgen Sie für ein Ergebnis, auf das Sie stolz sein können, indem Sie die BA-RAD-PF-Revisionsplatte mit Gipsflansch in Ihre nicht klassifizierten Trockenbau- und Mauerwerksflächen integrieren! Wir wissen, dass Zeit bei der Arbeit entscheidend ist und die Handwerkskunst keine Kompromisse eingehen darf.

    BA-RAD-PF ist die ideale Ergänzung für noch zu installierende Trockenbauwände und bestehende feuerfeste Trockenbaukonstruktionen. BA-RAD-PF verfügt über freiliegende, perlenbesetzte Flansche, die Sie einfach überputzen können – für ein absolut sauberes Ergebnis.

    Sobald Sie alle Wandfugen abgeklebt haben, tragen Sie die gewünschte Spachtelmasse auf die Flansche auf, um eine einfache Haftung auf der Gipskartonoberfläche und ein schönes, nahtloses Finish zu gewährleisten. Nach Abschluss des Vorgangs ist nur noch die Paneeltür sichtbar – ein weiteres schönes Finish für das Portfolio.

    Warum BA-RAD-PF ideal für Ihr nächstes Projekt ist:

    • Flansche mit doppeltem Verwendungszweck: Die Einheit umfasst Wulstflansche, die vorhandene Trockenbaustrukturen verstärken und gleichzeitig den Verputzvorgang unterstützen, um ein sauberes Kantenfinish zu erzielen.
      Extrem langlebig: Die 16-Gauge-Stahlkonstruktion des BA-RAD-PF bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Gewicht und zeichnet sich durch außergewöhnliche Belastbarkeit und robuste Bauweise aus.
    • Korrosionsschutz: BA-RAD-PF bietet eine höhere Laufleistung mit kaltgewalzter Oberfläche und sorgt für außergewöhnliche Rostbeständigkeit bei erhöhter Lebensdauer.
    • Geeignet für Mauerwerk und Trockenbau: BA-RAD-PF bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum und ist für nicht klassifizierte Mauerwerks- und Gipskartonkonstruktionen geeignet.

    BA-RAD-PF ermöglicht problemlosen Zugang mit einem Inbus-Sechskant-Nockenriegel; Best Access Doors bietet jedoch alternativ einen schlüsselbetätigten Nockenriegel an.

    BA-RAD-PF ist sofort einsatzbereit und mit einer ungiftigen, hochwertigen weißen Pulvergrundierung versehen. Ob Sie dieses Paneel in Ihre Wohneinrichtung, Büroräume, gewerbliche Innenräume oder andere Bereiche integrieren – das BAC-RAD-PF verleiht Ihrem Raum Stil!

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RAD-PF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: Exposed plaster bead flanges
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecessed-access-door-with-plaster-flange-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeRecessed Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit