Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

BETAVIEW® 25

Ein attraktiver Zaun, der zuverlässigen Schutz und ästhetische Sicherheit bietet.

Ästhetisches Design
Betaview 25 ist ein attraktiver Zaun, der Schutz, moderne Optik und Qualität in einem bietet
Vollständiges System.

Größere Öffnungen

Betaview 25 verfügt über größere Aperturen von 76,2 x 25,4 mm im Vergleich zu unserem Standard-Betaview-System (76,2 x 12,7 mm). Die Verstärkung von V-Bögen über die Platte erhöht ihre Steifigkeit.

Sichtweite

Betaview 25 bietet eine hervorragende Sicht durch den Zaun und erscheint aus der Ferne fast unsichtbar, selbst aus einem Winkel. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-Konformität

Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.

Manipulationssichere Befestigungsmechanismen

Fachmännisch gestaltete Pfosten und überlegene Befestigungsmechanismen bewahren die Integrität der gesamten Installation und widerstehen Versuchen, die Paneele vom Pfosten zu lösen.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Hervorragende Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie, wenn das gesamte System (Paneele, Bekafix Secure-Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet wird.

Spezifikation
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. The small apertures delays cutting and climbing attempts by enough time for security response teams to intercept and stop possible perpetrators.
    Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-25-bekafix-secure
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeBetaview System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika