Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 3510 Single Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 3510 Single Skin + Angle Iron Post

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

Securifor® 3510 Single Skin
Flachbildschirm
Ein effektiver Sicherheitszaun für hohe Sicherheitsanforderungen.

MERKMALE UND VORTEILE

Wirksamer Schutz
Securifor® 3510 besteht aus 3-mm-Drähten (3,4 mm bei Beschichtung) und ist in Höhen von bis zu 3 m erhältlich. Es verhindert effektiv Durchbruchsversuche, insbesondere in Kombination mit Detektions- und Elektrifizierungssystemen.

Durchbruch- und vandalensicher

Robuste Schweißnähte und kleine Öffnungen machen das Durchschneiden zeitaufwändig und das Klettern schwierig. Eine Abdeckplatte sichert die Kanten der Platte und schützt vor Versuchen, die Platten vom Pfosten zu lösen.

Sichtweite

Trotz der kleinen Maschenöffnungen wirkt der Zaun aus der Ferne auch in einem Winkel nahezu unsichtbar. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-Konformität

Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.
10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Anti-Korrosions-Garantie beim vollständigen System von Betafence
(Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet.

Spezifikation
  • Panels

    Wire Diameter: 3mm (3.40mm coated)
    Apertures: 76,2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    70mm x 70mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.
    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-securifor-3510-single-skin-Angle-Iron-Post
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeSA Securifor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit