Hergestellt in Südafrika
Securifor® Super 6
Flachbildschirm
Ein starker und robuster Zaun mit dickeren Drähten zum Schutz vor Schnitt- und Kletterversuchen.
MERKMALE UND VORTEILE
Wirksamer Schutz
Securifor® Super 6 ist ein imposanter Zaun aus 4 mm horizontalen Drähten (4,4 mm bei Beschichtung) und 5,6 mm vertikalen Drähten (6 mm bei Beschichtung). Erhältlich in Höhen von bis zu 3 m schützt es effektiv vor Einbruchsversuchen, insbesondere in Kombination mit Detektions- und Elektrifizierungssystemen.
Durchbruch- und vandalensicher
Schwere Drähte, robuste Schweißnähte und kleine Öffnungen machen das Durchschneiden sehr zeitaufwändig und das Klettern schwierig. Eine Abdeckplatte sichert die Kanten der Platte und schützt vor Versuchen, die Platten vom Pfosten zu lösen.
Sichtweite
Trotz der kleinen Maschenöffnungen wirkt der Zaun aus der Ferne auch in einem Winkel nahezu unsichtbar. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.
Elektrozaun-Konformität
Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.
10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Anti-Korrosions-Garantie beim vollständigen System von Betafence
(Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet.