Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Static Bollard
Betafence

BETAFENCE Static Bollard

Google-Übersetzung,
  • Zuverlässiger Schutz für Fußgänger, Gebäude und Grundstücksgelände vor Angriffen mit Fahrzeugen
  • PAS 68 Crash-getestete Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Fahrzeuge (HVM)
  • Drei Crash-Bewertungsoptionen je nach erforderlichem Schutzniveau
  • Flexible Abstände – alle drei statischen Poller-Aufprallbewertungen von BLOKAD wurden mit einem einzigen Polleraufprall erzielt, was Flexibilität bei der Abstände der Poller im Feld ermöglicht.
Spezifikation
  • Product Features

    • Constructed from high tensile strength steel S355
    • Medium foundation: 600 /750 mm (depending on required crash rating)
    • 100 mm allowance for matching / desired surface finishing
    • Hot Dip Galvanized (HDG) followed by durable PES coating
    • Standard color: RAL 7016 anthracite grey
    • Custom RAL colors available on request

    Benefits

    • Easy & low cost installation
    • No maintenance required ensuring a long life time
    • Corrosion resistant due to perfect treatment
    • Allowance for surface finishing for a smooth and aesthetical finishing

    Applications

    • Pedestrian protection
    • City & streetscapes
    • High-risk corporate buildings
    • Embassies & other diplomatic facilities
    • Critical infrastructure (military – energy – datacentre)
    • Transport infrastructure

    End User Benefits

    • PAS68 crash tested
    • Certified maximum protection
    • Flexibility on distance between bollards (test conducted on a single bollard hit)
    • 100 mm finishing allowance for continuation of surrounding surface materials (bricks, tiles, concrete etc.)

    Installer Benefits

    • Product delivered ready to install
    • Fast & easy installation, shallow foundation
    • Lifting eye-bolt for easy handling
    • Concrete & rebar specs provided for each installation
    • Corner details provided for each installation
    • Technical support provided
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-static-bollard
  • ProduktfamilieBarriers, Bollards & Turnstile
  • ProduktgruppeBollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika