Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUARDIAR Security Radar 120M
GUARDIAR Security Radar 120M
    Betafence

    GUARDIAR Security Radar 120M

    Google-Übersetzung,

    WÄCHTER
    Das Guardiar Global Situational Awareness System ist ein Videoverwaltungs- und Zugangskontrollsystem.

    120M/120° GERICHTETES 24GHZ K-BAND
    SICHERHEITSRADAR
    Das Guardiar Radar 120m Sicherheitsradar verfügt über einen 24 GHZ Radarchip für eine 24/7 Allwetter-Erkennung mit hoher Genauigkeit im Bereich von 120 m/120°. Es unterstützt Radar-PTZ Smart Tracking, kompatibel mit Guardiar PTZ-Kameras. Mit Radarerkennung und intelligenten Algorithmen werden rund um die Uhr extrem niedrige Fehlalarme und null Fehlalarme erzielt. Mehrere PTZ-Kameras können mit einem Radar verbunden werden, und eine weitreichende globale Scharfschaltung und Detailverfolgung wird gleichzeitig erkannt. Das Produkt wird in großem Umfang an verschiedenen Perimeter- und Intrusion-Arming-Standorten eingesetzt, um Benutzern sicherere und wertvollere Sicherheitsschutzlösungen zu bieten.

    MERKMALE:
    > K-Band-Erkennung - 24-GHz-Radarchip zur Erkennung auf große Entfernung, hohe Genauigkeit und große Reichweite
    > Radar+PTZ Smart Tracking – Mehrere PTZ-Kameras können mit einem Radar verbunden werden
    > Mehrstufiger Perimeterschutz
    > Zentralisierte Plattformverwaltung
    > Schutzart IP67 und IK09 sowie FCC ID- und CE RED-Standards

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardiar-security-radar-120m
    • ProduktfamilieGSAS
    • ProduktgruppeSecurity Radar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Nordamerika