Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUARDIAR Standard Keypad Reader
Betafence

GUARDIAR Standard Keypad Reader

Google-Übersetzung,

WÄCHTER
Das Guardiar Global Situational Awareness System ist ein Videoverwaltungs- und Zugangskontrollsystem.

STANDARD-TASTENFELD-LESER
DDR-ACS-RDR-STD

> RS485, Wiegand34-Protokoll (Wiegand 26 optional)
> Rote und grüne LEDs
> Sensible Touch-Tastatur mit blauer Hintergrundbeleuchtung
> Watch-Dog-Funktion stellt sicher, dass das Gerät nicht anhält
> Piepton und LED-Anzeige
> Aufputzmontage

ALLGEMEINES
> Abmessungen (B×T×H) 87mm×13mm×136mm (3,4”x0,5”x5,4”)
> Tastatur - 12 Tasten (0-9, *, #)
> Sensitive Touch-Tastatur - Blaue Hintergrundbeleuchtung
> Signalton - Summer
> Betriebstemperatur - -30 °C bis +60 °C
> Arbeitsfeuchtigkeit - ≤95 %
> Gewicht - 0,25 kg (0,5 lb)
> Arbeitsumgebung - Innen



Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardiar-standard-keypad-reader
  • ProduktfamilieGSAS
  • ProduktgruppeIndoor Card Reader
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele