Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    NYLOFOR 2D
    656 Doppelstegplatten

    Die Nylofor® 2D-Doppeldrahtplatte besteht aus schwerem geschweißtem Gitter mit doppelten horizontalen Drähten. Das perfekte Flachzaunelement, wenn es auf Abgrenzung und Abschreckung ankommt.

    Merkmale:
    - Hohe Steifigkeit
    - Vollständig
    - Lange Lebensdauer
    - Schnelle Installation und niedrige Kosten

    Breite: 2500 mm
    Höhe: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage


    Technische Spezifikation
    • Referenznummernylofor2d-bekafix-ultra
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeNylofor 2D
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika