Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    ZENTURO-KLASSIKER
    Modernes Mehrzweck-Zaunsystem

    Zenturo ® Classic ist eine universelle „All-in-one“-Lösung für grenzenlose zeitgemäße Zaun- und Gartendekorationskonzepte. Gestalten Sie Ihren eigenen Zaun!

    Vermögen :
    - Vielseitigkeit
    - Innovatives Design
    - Einfache Installation
    - Qualität

    PLATTEN

    Das Paneel Zenturo Classic ist ein flaches Paneel mit einer Kombination aus 3 verschiedenen Maschenweiten: 100 x 100, 100 x 50 und 50 x 50 mm.
    Die doppelten, abwechselnden horizontalen Drähte bieten eine gute Steifigkeit.
    Die Paneele haben eine Breite von 2005 mm und sind in verschiedenen Höhen von 655 bis 2005 mm erhältlich.
    .Drahtdurchmesser der horizontalen Drähte: 5,00 mm, Drahtdurchmesser der vertikalen Drähte: 4,15 mm

    ZUGEHÖRIGE SCHWENKTOR

    Vervollständigen Sie Ihr Zenturo-Design mit dem Drehtor Zenturo Super – erhältlich in Versionen mit Einzel- oder Doppeltor. Die Tore sind mit Zenturo Super Infill, dh 2 Maschenweiten, gebaut.

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Die Paneele bestehen aus verzinkten Drähten. Für eine perfekte Haftung der Polyesterbeschichtung ist eine Haftbeschichtung (min. 100 Mikron) gegeben.
    Die Pfosten sind innen und außen verzinkt (Mindestbeschichtung 275 g/m², beidseitig zusammen), gemäß Euronorm 10326. Anschließend wird eine Haftbeschichtung aufgebracht und abschließend werden die Pfosten PES-beschichtet (min. 60 Mikron).

    • Farben

    Metallic-Anthrazit BF7016M.
    Andere Farben auf Anfrage.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzenturo-bekaclip-post
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeZenturo Super
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika