Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Post on base plate
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Post on base plate
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Post on base plate
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Post on base plate
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Post on base plate
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Post on base plate

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    ZENTURO SUPER
    Design und schwerer dekorativer Zaun

    Zenturo ® Super ist eine komplette Zaunlösung mit hohem Designanteil. Die Paneele, aber das Konzept erlaubt auch die Erstellung von Gabionenwänden. Bei der Verwendung als Gabionenwand können verschiedenste Füllungen gewählt werden.

    Vermögen :
    - Extrem hohe Festigkeit
    - Funktionelles Design
    - Einfache Installation
    - Vollständiges System

    PLATTEN

    Zenturo Super schwerer dekorativer Zaun besteht aus flachen Paneelen mit doppelten (2D) abwechselnden horizontalen Drähten für zusätzliche Festigkeit.
    Die Paneele sind 2005 mm breit.

    • Maschenweiten: 100 x 50 und 50 x 50 mm
    • Horizontaler Drahtdurchmesser: 5,00 mm
    • Vertikaler Drahtdurchmesser: 4,15 mm

    FÜLLUNGEN

    Das Zenturo Super-Paneel kann mit verschiedenen einzigartigen und modernen Füllungen personalisiert werden:
    Pixel
    Die Zenturo Pixel sind durchgefärbte Polypropylen-Teile, die perfekt auf die Maschenweiten der Zenturo Super-Paneele abgestimmt sind und daher in 2 Größen erhältlich sind: 100 x 50 mm und 50 x 50 mm. Die Pixel werden auf die horizontalen und vertikalen Drähte des Panels geklickt. So gestalten Sie mit eigenen Mustern oder Texten einen ganz persönlichen Zaun. Die Pixel sind in grün und anthrazitgrau erhältlich.

    Flexostreifen
    Das Zenturo Super Panel kann auch mit Flexo Strips personalisiert werden. Erhältlich in Rollen zu 50 m (zum Zuschneiden), 2 Breiten (für Maschenweite 50 und 100 mm). Der Flexostreifen kann horizontal und/oder vertikal in die Zenturo-Platte eingewebt werden.

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Die Paneele bestehen aus verzinktem Draht und sind mit einer Haftschicht versehen, um eine perfekte Haftung mit der Polyester-Deckschicht (min. 100 Mikron) zu gewährleisten. Die Pfosten sind innen und außen verzinkt (Mindestschichtdicke 275g/m², beidseitig kombiniert) nach Euronorm 10326, danach wird eine Haftschicht aufgebracht und mit Polyester-Kunststoff beschichtet (min. 60 Mikron).

    Farben

    Anthrazitgrau BF 7016M
    Andere Farben auf Anfrage.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzenturo-super-zenturo-post-onbase-plate
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeZenturo Super
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika