Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Google-Übersetzung,
    Der Tesira AMP-450BP ist ein AVB/TSN-fähiger Vierkanal-Verstärker mit PoE+ zur Verwendung mit dem desono C-IC6 Deckenlautsprecher. Dieser Verstärker kann direkt an der Rückseite des Lautsprechers montiert werden und reduziert die Kosten erheblich, indem er die Verkabelung zwischen den Deckengeräten und dem Rackraum minimiert. Jeder AMP-450BP wird mit einem optionalen mechanischen Gehäuse geliefert, um elektrische Verbindungen zu schützen und die gesetzlichen Anforderungen für Installationen über der Decke zu erfüllen. Biamp ist eng mit unseren anderen Tesira-Konferenzprodukten integriert und bietet die einzige AV-End-to-End-Lösung von Mikrofon zu Lautsprecher mit Standard-CAT-Kabeln. Das Ergebnis ist ein Konferenzsystem, das sich schnell bereitstellen lässt und ein überragendes Audioerlebnis bietet. Der Tesira AMP-450BP kann in einem Burst-Modus betrieben werden, um Spitzensignale zu verarbeiten, und liefert bis zu 50 Watt (4O) oder 30 Watt (8O) pro Kanal.
    Spezifikation
      • Four channel amplifier with burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Designed to fit on top of C-IC6 speaker via backpack or mounted separately
      • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Class D amplifier topology
      • Four RJ-45 output jacks
      • Audible locate button
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • BPAK accessory included
      • Fanless operation
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450bp, amp-450bp, tesira amp, tesira amp-450bp, amp450bp, tesiraamp, tesiraamp450bp, 450, tesira amp 450bp, tesira amp450bp, tesira amp-450, tesira 450bp, poe, poe+, power over ethernet, power over ethernet+, ieee 802.3at, class 4, 30w, class d, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, plenum,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramp-450bp_amplifier
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers