Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Google-Übersetzung,

    Der eingebaute niederohmige Zwei-Wege-Lautsprecher CM1008D kann mit einem Standard-HiFi- oder professionellen Verstärker verwendet werden. Es bietet Ihnen einen kraftvollen, transparenten und warmen Klang, der das gesamte Frequenzband abdeckt, wodurch sich dieser Lautsprecher für die Übertragung von Musik mit höherer Lautstärke eignet. Der dünne Randgrill und die im Gehäuse integrierten Neodym-Magnete garantieren eine einfache, reibungslose und elegante Integration in jede Umgebung. Dieser Lautsprecher ist aufgrund seines Quick-Fit-Anschlusses, einer praktischen Steckklemme, äußerst installationsfreundlich. Der Lautsprecher CM1008D kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden, was ihn zum ultimativen Lautsprecher für dekorfreundliche Installationen macht.

    Spezifikation
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit