Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der vielseitige Deckeneinbaulautsprecher Desono CM20DTS im 4,25-Zoll-Zwei-Wege-Design erzeugt einen dynamischen und warmen Klang, der sich ideal für hochwertige Hintergrundmusik und Sprachwiedergabe eignet. Der hintere Behälter ist mit einer Einbautiefe von nur 83,5 mm (3,287 Zoll) wahrscheinlich der flachste seiner Art. Die kompromisslose Klangqualität und kontrollierte Klangleistung machen es für jede Art von Deckenkonstruktion geeignet. Der CM20DTS verfügt über einen drehbaren 70/100-Volt-Stromabgriffswähler auf der Vorderseite und bietet 16-Ohm-Konnektivität. Der dünne Kantengrill mit integrierten Neodym-Grillbefestigungsmagneten fügt diesen erstklassigen Lautsprecher in jede Designumgebung ein.

Spezifikation
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercm20dts_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit