Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Google-Übersetzung,

    Der 6,5“ 2-Wege Einbaulautsprecher mit niedriger Impedanz CM608D eignet sich sehr gut für die Verteilung von Hintergrundmusik. Er liefert einen warmen Hintergrundklang und kann mit einem handelsüblichen HiFi-Verstärker verwendet werden. Dieser Lautsprecher ist dank seines praktischen Quick-Fit-Anschlusses, einer Ein- und Ausgangssteckklemme für den Anschluss von Lautsprecherkabeln bis zu 2,5 mm, einfach zu installieren. Das RAL-lackierbare Dünnkantengitter macht es einfach, hochwertige Hintergrundbeschallung in jedes Interieur zu integrieren. Der CMD608D ist die Designversion unseres Referenz-Einbaulautsprechers CM608.

    Spezifikation
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit