Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker
CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der CM6T ist ein niederohmiger Zweiwege- oder 100-Volt-Lautsprecher, der für die Übertragung von Mikrofonanrufen und Hintergrundmusik geeignet ist. Bei 16-Ohm-Verwendung können Sie bis zu 4 Lautsprecher parallel an jedem Kanal eines Standard-4-Ohm-Verstärkers anschließen.

    Für den 100-Volt-Einsatz ist der CM6T mit einem hochwertigen 6-Watt-100-Volt-Übertrager mit mehreren Leistungsanzapfungen (6 - 3 - 1,5 Watt) ausgestattet.

    Der CM6T ist aufgrund seines einfachen Schnellmontagesystems mit nur 3 Schrauben einfach zu installieren. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS. Der 6 ½“ Tieftöner ist aus speziell verstärktem Polypropylen gefertigt, was zu einer sehr geringen Verzerrung führt. Um den Klang zu vervollständigen, wurde ein hochwertiger 1-Zoll-Hochtöner integriert. Der Grill besteht aus Aluminium, wodurch der CM6T feuchtigkeitsbeständig und gut geeignet für Badezimmer und Küchen ist. Die CM6T Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: cm6t, 6.5', 6.5 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, two-way, 2-way, 2 way, low impedance, microphone call, background music, 100 volt, ceiling, mount, built-in,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercm6t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit