Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W
Biamp

CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W

Google-Übersetzung,

Der CMAR5-W ist ein chlor- und salzwasserfester Zwei-Wege-5,25-Zoll-Lautsprecher. Dieser Marine-Lautsprecher wurde speziell entwickelt, um selbst unter den schwierigsten, feuchtesten und heißesten Bedingungen hervorragenden Klang und Effizienz zu bieten.

Wir haben die besten Qualitätskomponenten mit strengen technischen Spezifikationen kombiniert, was zu einem Lautsprecher führt, der sowohl Langlebigkeit als auch einen großartigen Klang bietet.

Das Vollkunststoffgehäuse und das Edelstahlgitter des CMAR5-W Lautsprechers sind eine absolute Garantie gegen Rost und erlauben den Einsatz bei Temperaturen bis 95°C. Ideal für den Einsatz in Yachten, Kreuzfahrtschiffen oder Saunen.

Spezifikation
  • Keywords: cmar5-w, cmar5, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmar5-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit