Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    Google-Übersetzung,

    Der vielseitige 2-Wege-Einbaulautsprecher CMX20DT erzeugt einen tiefen und warmen Klang, ideal für Sprache und Musik. Bei Verwendung des Lautsprechers an 16 Ohm können Sie an jedem Kanal eines handelsüblichen 4 Ohm Verstärkers bis zu 4 Lautsprecher parallel anschließen. Für den 70- oder 100-Volt-Einsatz ist der CMX20DT mit dem Quick-Fit-Anschluss ausgestattet, einem praktischen Ein- und Ausgang über Push-Terminal für den Anschluss von Lautsprecherkabeln bis zu 2,5 mm. Das dünne Randgitter mit Neodym-Magneten macht den CMX20DT zur idealen Lösung für eine einfache, diskrete und dekorfreundliche Installation. Dieser Lautsprecher kann in jeder verfügbaren RAL-Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit