Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der Desono EX-S6, das kleinste Mitglied der EX-Serie, ein 6,5-Zoll-Zwei-Wege-Oberflächenlautsprecher, bietet diskreten, verteilten Klang in Anwendungen, die eine außergewöhnliche Audioklarheit bei geringem visuellen Platzbedarf erfordern. Mit seiner breiten Abdeckung bei 110° breitem Abstrahlwinkel und flachem Frequenzgang bis unter 80 Hz ist der EX-S6 optimal für das Hören im Nahfeld.

Unsere innovativen, patentierten ClickMount™-Halterungen wurden für eine einfache und schnelle Installation entwickelt und bieten Installateuren zwei verschiedene Montageoptionen. Die ClickMount-Schwenk-Neige-Halterung bietet eine indizierte Zielsteuerung und ermöglicht die schnelle Montage der EX-Serie in entweder vertikaler oder horizontaler Ausrichtung, ohne die Position der Halterung zu verändern. Die ClickMount-U-Halterung ist auch für die Montage mit niedrigem Profil oder die Verwendung im Außenbereich erhältlich und umfasst den ClickPlug mit einer integrierten Stopfbuchsenmutter für wetterbeständige Anwendungen. Beide Halterungen sind diebstahl- und manipulationssicher.

Spezifikation
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass 
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant (pending)
    • EN54-24 certified (pending)

    Keywords: desono, desono loudspeaker, surface mount loudspeaker, ex-s6, loudspeaker, surface mount, speaker, loud speaker, clickmount, two-way, 2 way, two way, distributed sound, audio clarity, music, audio, 6.5', 6.5inch, 6.5 inch, wide dispersion, wide coverage, 6.5-inch,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesono-ex-s6_desono-surface-mount
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit