Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der leistungsstarke und vielseitige Desono DX-IC6 ist standardmäßig in Weiß oder Schwarz erhältlich und bietet hochwertige Paging- und Musikdarbietungen, die für zahlreiche Anwendungen geeignet sind, bei denen die Bedeutung der Klangqualität nicht außer Acht gelassen werden darf. Besonders effektiv ist ein DX-IC6-System, wenn es vom DX-IC10SUB unterstützt wird. Es ist in der Lage, anspruchsvolle Anforderungen zu einem Preis zu erfüllen, der normalerweise mit viel kleineren Lautsprechern verbunden ist. Es lässt sich schnell installieren und bietet eine außergewöhnlich gleichmäßige Abdeckung mit hervorragenden Klangeigenschaften.

Die einheitliche Stimmgebung der Desono DX-Produktfamilie erleichtert die Anpassung an die anderen Modelle der Serie, während sich der DX-IC6 durch eine Vielzahl von Designinnovationen von anderen Produkten in seiner Größe und Preisklasse abhebt. Der DX-IC6 verfügt über ein echtes Koaxialdesign mit separaten Magneten für die LF- und HF-Treiber und weist eine reduzierte Verzerrung sowie eine branchenführende Empfindlichkeit auf, was einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel ermöglicht und gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx-ic6, dx ic6, dxic6, ic6, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 6.5-inch, 6.5 inch, 6.5inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, DSP, 6.5',

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-ic6_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit