Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-S5 Two-Way High Output Coaxial 5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-S5 Two-Way High Output Coaxial 5-Inch Surface Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Die Desono™ DX Aufbaulautsprecher bieten einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Ausgangsleistung, eine hohe Verständlichkeit und eine geringe Verzerrung in einem attraktiven Design. Diese Lautsprecher lassen sich schnell installieren und haben die gleichen Komponenten und Klangfarben wie die DX-Deckenlautsprecher. Die DX-Aufbaulautsprecher sind mit einem eingebauten 70-V-/100-V-Autoformer und einem niederohmigen Eingang ausgestattet.

Der DX-S5 übertrifft Lautsprecher eines größeren Formats bei weitem und ist ideal für Installationen, bei denen der Platz knapp ist. Mit einem modernen Erscheinungsbild, das sich gut in die meisten Umgebungen einfügt, kombiniert mit einer wetterfesten Fähigkeit, die für den direkten Einsatz im Freien geeignet ist, kann der DX-S5 in einer Vielzahl von Sprach- und Musikanwendungen eingesetzt werden.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx-s5, dx s5, dxs5, s5, dx series, dx-series, indoor, outdoor, weather-resistant, weather, resistant, high output, 5-inch, 5 inch, 5inch, 70v, 100v, 70/100, surface mount, coaxial, two-way, two way, passive, bar, bars, restaurant, hotel, casino, shopping, mall, health, fitness, club, black, white, distributed, audio, sound, sound system, low impedance, ip54, dx-s5-w, dx-s5-b, house of worship, houses of worship, presentation space, sport facilities, facility, sport, outdoor entertainment, exhibit hall, amusement park, theme park,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-s5_desono-surface-mount
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit