Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White
Biamp

E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White

Google-Übersetzung,

Der E-VOL20 ist ein 100-Volt-Lautstärkeregler. Er verträgt bis zu 20 Watt Leistung und ist dank der stufenweisen Dämpfung in 11 Stufen + Nullstellung sehr langlebig. Der E-VOL20 ist für die Verarbeitung von 24-V-Prioritätssignalen ausgelegt. Das bedeutet, dass Sie immer eine Durchsage ausgeben können, selbst in Zonen, in denen der lokale Lautstärkeregler auf „AUS“ steht!

Wenn Ihr Verstärker über einen 24-V-Prioritätsausgang verfügt, sendet er ein 24-V-Signal, wenn Sie die Sprechtaste am Mikrofon drücken. Das 24-V-Signal schließt ein Relais am Lautstärkeregler des E-VOL20, und das Signal wird durchgelassen, selbst wenn sich der Lautstärkeregler in der Position „OFF“ befindet. Dies kann für Notfall- oder Evakuierungsmeldungen sehr nützlich sein. Der E-VOL20 ist auf einem universellen Chassis aufgebaut, das problemlos mit Gira, Jung und Euro integriert werden kann.

Spezifikation
  • Keywords: e-vol20-w, e-vol20, euro volume control, euro volume, vol20, 100 volt, 20 watt, volume control, vol20 volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

Technische Spezifikation
  • Referenznummere-vol20_commercial-audio-control-interface
  • ProduktfamilieCommercial Audio
  • ProduktgruppeCommercial Audio Control Interfaces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit