Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EN-MP5T20-W EN54-24 Certified Compact Sound Projector 20W
Biamp

EN-MP5T20-W EN54-24 Certified Compact Sound Projector 20W

Google-Übersetzung,

Der EN-MP5T20 ist ein kompakter und eleganter Soundprojektor aus pulverbeschichtetem Aluminium (Äquivalent RAL 9010), ausgestattet mit einem hocheffizienten Breitbandtreiber und einem 100-Volt-Transformator mit mehreren Abgriffen, alle zertifiziert nach EN 54-24. Das Gerät ist mit einem keramischen Lautsprecheranschlussblock, einer Anschlussdose, einer Thermosicherung und einer Edelstahl-Montagehalterung ausgestattet.

Ausgestattet mit einem 5,25-Zoll-Tieftöner ist dieser IP65-zertifizierte Soundprojektor die stilvolle Antwort auf alle Ihre Anforderungen an Hintergrundmusik, Paging- und Evakuierungssysteme.

Mit maximal 20 Watt bei 100 Volt erreicht dieser elegante Lautsprecher die doppelte Leistung des EN-MP5T10.

Spezifikation
  • Keywords: en-mp5t20-w, en-mp5t20, mp5t20, mp5t20w, en mp5t20, mp5t20, sound, projector, compact, en54-24, certified, background, music, paging, evacuation, message,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-mp5t20_commercial-loudspeakers-en54-24
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers