Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

Google-Übersetzung,

Der EN-MPBD5T10 ist ein kompakter und eleganter Soundprojektor aus pulverbeschichtetem Aluminium (Äquivalent RAL 9010), ausgestattet mit zwei hocheffizienten 5,25-Zoll-Vollbereichstreibern und einem 100-Volt-Transformator mit mehreren Abgriffen, alle zertifiziert nach EN 54-24. Das Gerät ist mit einem keramischen Lautsprecheranschlussblock und einer Thermosicherung ausgestattet.

Mit den bidirektional montierten Breitbandtreibern eignet sich der EN-MPBD5T10 perfekt für Installationen in Fluren und Sälen zur Hintergrundmusik sowie für Durchsage- und Evakuierungszwecke.

Spezifikation
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit