Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der ENT206 ist ein wetterfester Säulenlautsprecher, der in einem attraktiven, robusten extrudierten PVC-Gehäuse untergebracht ist. Der ENT206 ist doppelt so hoch wie der kleinere ENT203 und bietet Richtungskontrolle bei deutlich niedrigeren Frequenzen als der ENT203 sowie genügend Leistung, um viel größere Bereiche effektiv abzudecken und dabei dennoch unauffällig zu bleiben. Der ENT206 eignet sich ideal für Anwendungen wie die Musik- und Sprachverstärkung in halligen Gotteshäusern, Hotellobbys, Versammlungsräumen, Transitstationen, Innen-/Außenschwimmbädern, Raucherbereichen im Freien, Bowlingbahnen und vielem mehr und ist eine solide Leistung, die Lügen straft seine geringe Größe. Wie der ENT203 kann auch der ENT206 zur Unterstützung größerer Systeme zur Verzögerung und Flächenfüllung eingesetzt werden. Der ENT206 verwendet sechs leistungsstarke LF-Konustreiber und zwei Community CRE (Compact Ribbon Emulator) HF-Hochtöner-Arrays in einer Zwei-Wege-Konfiguration mit einem Verstärker.

Alle ENTASYS 200-Modelle sind standardmäßig in Schwarz oder Weiß erhältlich, verfügen über einen wählbaren Niederimpedanz- oder 70/100-Volt-Betrieb, eine robuste Schwenk-Neige-Montagehalterung und eine fest montierte Sicherheitsösenschraube. Die lackierbaren Gehäuse haben eine 4-5/8 Zoll breite und 7-1/2 Zoll tiefe „Tropfen“-Grundfläche.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: ent206, ent 206, all-weather, all weather, outdoor, weather-resistant, weather resistant, heavy duty, pvc, pvc enclosure, directional control, reverberant, reverberant space, houses of worship, house of worship, hotel lobbies, hotel lobby, assembly room, transit station, indoor/outdoor swimming pool, indoor, outdoor, swimming, pool, outdoor smoking area, bowling alley, high-power LF cone driver, high power, lf cone driver, two community cre, compact ribbon emulator, HF tweeter array, two-way, single-amped configuration,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerent206_desono-column-point-source
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Column Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit