Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der ENT212 ist ein Allwetter-Säulen-Line-Array, das in einem attraktiven, robusten extrudierten PVC-Gehäuse untergebracht ist. Der ENT212 ist doppelt so hoch wie der ENT206 und bietet vertikale Richtungssteuerung bei weitaus niedrigeren Frequenzen als der ENT206 sowie genügend Leistung, um als Primärsystem mittelgroße Veranstaltungsorte abzudecken. Der ENT212 zeichnet sich in lauten Umgebungen aus – Turnhallen und andere Sportstätten sind nur zwei von vielen Beispielen –, während er sich aufgrund seiner Hi-Fi-Reaktion für subtilere Anwendungen wie Schulsäle, Gotteshäuser, Jazz- und Volksmusikclubs sowie AV-Präsentationen in Unternehmen eignet , und vieles mehr. Die hervorragende vertikale Richtwirkung erobert große, hallende Räume und sorgt für hervorragende Verständlichkeit und Musikalität. Mit zusätzlichen Subwoofern ist ein ENT212-System in der Lage, eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen, vom Fußballstadion bis zum Zentrum für darstellende Künste. Der ENT212 verwendet zwölf leistungsstarke LF-Konustreiber und vier Community CRE (Compact Ribbon Emulator) HF-Hochtöner-Arrays in einer Einzelverstärkerkonfiguration, die eine 4-Wege-Frequenzweiche verwendet.

Alle ENTASYS 200-Modelle sind standardmäßig in Schwarz oder Weiß erhältlich, verfügen über einen wählbaren Niederimpedanz- oder 70/100-Volt-Betrieb, eine robuste Schwenk-Neige-Montagehalterung und eine fest montierte Sicherheitsösenschraube. Die lackierbaren Gehäuse haben eine 4-5/8 Zoll breite und 7-1/2 Zoll tiefe „Tropfen“-Grundfläche.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: ent212, ent 212, all-weather, all weather, column, point source, line array, heavy duty, extruded, pvc, pvc enclosure, weather-resistant, weather resistant, vertical directional control, low frequency, lower frequency, medium-sized venue, medium sized venue, noisy environment, noisy area, gymnasium, athletic venue, venue, gym, soccer stadium, stadium, performing arts center, performance center, scholastic auditorium, auditorium, houses of worship, house of worship, jazz, folk music club, corporate av, presentation room, vertical directivity, reverberant, reverberant space, intelligibility, musicality,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerent212_desono-column-point-source
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Column Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers