Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Google-Übersetzung,

I SERIE Compact 600 Lautsprecher bieten hervorragende akustische Leistung, Flexibilität und elegante Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen in den heutigen Veranstaltungsorten. Entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern zu unterstützen, die sehr kompakte Lautsprecher mit außergewöhnlicher Nahfeldtreue für Vordergrund- oder Hintergrundmusikanwendungen und artikulierte Sprachprojektion mit sehr hoher Ausgangsleistung für Füll- und verteilte Anwendungen benötigen. Die kompakten Lautsprecher der I-SERIE sind so konstruiert, dass sie einzeln verwendet oder in größere Systeme integriert werden können, wobei die Modelle Point Source (IP) oder Subwoofer (IS) der I-SERIE verwendet werden. Optionale pulverbeschichtete U-Bügel aus Edelstahl bieten eine einfache Montagelösung. Mehrere Befestigungspunkte bieten Kompatibilität mit einer Vielzahl von Montagehalterungen von Drittanbietern.

Der IC6-1062WR00 nimmt eine sehr kleine Stellfläche ein, bietet aber dank eines hochempfindlichen 6,5-Zoll-Tieftöners mit langer Auslenkung und einer präzise konstruierten erweiterten Bassreflexöffnung eine LF-Verlängerung und eine Leistung, die seine Statur bei weitem übertrifft. Glatte, erweiterte Hochfrequenzen werden durch eine direkt abstrahlende gedämpfte 1'-Gewebekalottenmembran auf einem flachen Horn mit einem Ferrofluid- und Kühlkörper-gekühlten Dual-Neodym-Motor bereitgestellt. Um eine lange Lebensdauer und wartungsfreie Leistung unter nahezu allen Bedingungen zu gewährleisten, ist der HF auch durch die zweistufige DYNA-TECH™-Schutzschaltung von Community geschützt. Das Modell IC6-1062WT00 erweitert die Anwendungsflexibilität durch Bereitstellung von 70-V-/100-V-Betrieb.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: High Output 6.5-inch Two-Way Installation Loudspeaker, IC6-1062WR, IC61062WR, IC6 1062WR, IC6, 1062WR, 1062 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, high output, high out put, two-way installation, two way installation

Technische Spezifikation
  • Referenznummeric6-1062wr_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit