I-SERIE Compact 600 Lautsprecher bieten hervorragende akustische Leistung, Flexibilität und elegante Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen in den heutigen Veranstaltungsorten. Entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern zu unterstützen, die sehr kompakte Lautsprecher mit außergewöhnlicher Nahfeldtreue für Vordergrund- oder Hintergrundmusikanwendungen und artikulierte Sprachprojektion mit sehr hoher Ausgangsleistung für Füll- und verteilte Anwendungen benötigen. Die Kompaktlautsprecher der I-SERIE sind so konzipiert, dass sie einzeln verwendet oder in Arrays zusammen mit Point Source (IP)- oder Subwoofer (IS)-Modellen der I-SERIE integriert werden können, wobei die umfassende Auswahl an verfügbaren modularen Array-Halterungen von BalancePoint™ Flyware verwendet wird.
Der IC6-2082 wurde für anspruchsvolle erweiterte High-Output-Hochleistungsanwendungen entwickelt, ohne die Wiedergabetreue oder Abdeckungskonsistenz zu beeinträchtigen. Die meisten symmetrischen dualen 8-Fuß-2-Wege-Lautsprecher leiden unter ernsthaften Inkonsistenzen in der Abdeckung durch den Crossover-Bereich. Der IC6-2082 löst dieses Problem, indem er einen sehr hochwertigen, verzerrungsarmen 1,7-Zoll-Neodym-HF-Kompressionstreiber mit geringer Verzerrung auf einem großen, im Feld drehbaren Horn verwendet, das mit einer ungewöhnlich niedrigen Übergangsfrequenz auf teilweise schallgedämpfte 8-Zoll-NF-Treiber überkreuzt wird. Die Kombination aus Schallwänden und niedrigem Crossover-Punkt ermöglicht dem IC6-2082 eine ähnliche Leistung wie ein Koaxiallautsprecher, was zu einem konsistenten, symmetrischen und breiten Abdeckungsmuster über seinen gesamten Betriebsbereich führt. Die langhubigen LF-Treiber und der Low-Velocity-Port erweitern mühelos die LF-Leistung bei jedem Ausgangspegel. Darüber hinaus erweitern Modelle mit 16 Ohm oder 70 V/100 V die Anwendungsflexibilität sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mehrere Befestigungspunkte bieten Kompatibilität mit einer Vielzahl von Montagehalterungen von Community und Drittanbietern.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.