Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP8-1152WR High Power 15-Inch Two-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1152WR High Power 15-Inch Two-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Die wetterbeständigen Lautsprecher der I-SERIE Point Source 800 bieten eine beispielhafte akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die I-SERIE wurde entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen. Sie umfasst eine Vielzahl drehbarer Abstrahlmuster und eine einfach zu installierende U-Halterung, die das Systemdesign und die Systeminbetriebnahme beschleunigen.

FEA-optimierte lineare Aufhängungen, High-Flux-Neodym-Motoren und integrierte Demodulationsringe sorgen für eine präzise Steuerung und sehr geringe Verzerrung bei hohen SPL-Pegeln. Der kundenspezifische Langhub-LF-Treiber liefert eine tiefe Basswiedergabe und einen ausgewogenen Mittenbereich in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die nichtmetallische Membran des HF-Kompressionstreibers bietet eine natürliche, transparente Klangqualität, die jede Quelle genau reproduziert und ergänzt.

Der drehbare 13-Zoll (330 mm) HF-Wellenleiter bietet eine gut definierte Abdeckung und eine sanfte Off-Axis-Reaktion, die die Arrayfähigkeit verbessert. Individuell stimmhafte Frequenzweichen erzeugen geeignete Übergänge zur Anpassung der Strahlbreite und identische Klangsignaturen, sodass Hornmuster in einer Installation gemischt werden können. Werksstandardisierte passive oder optionale Biamp-Betriebsmodi erweitern die Leistungsfähigkeit weiter.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: high power 15-inch two-way installation loudspeaker, ip8-1152WR, ip81152wr, ip8 1152wr, ip8, 1152wr, ip8 1152 wrm, loudspeaker, loud speaker, high power, two-way installation, two way installation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerip8-1152wr_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit