Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der kompakte Lautsprecher im KUBO3-Design verfügt über eine 3-Zoll-Breitbandtreibereinheit und einen Bassreflexanschluss, die für eine schnelle und dynamische Basswiedergabe sorgen. Der außergewöhnlich symmetrische, würfelförmige KUBO3 erzeugt 40 Watt dynamische Leistung an 8 Ohm. Die K-Mount-Halterung in Kombination mit den sorgfältig entwickelten Befestigungs-K-Bolzen ermöglicht Ihnen einen sicheren und komfortablen Lautsprecheranschluss. Dank der einfachen Kabelführung und der vertikalen oder horizontalen Montagemöglichkeit von 140° können Sie den KUBO3 überall an jeder Art von Wand oder Decke installieren. Die In & Link-Verbindung mit Euroblock-Anschlüssen ermöglicht eine einfache Verkettung mehrerer KUBO-Lautsprecher. Die montagefreundlichen Endkappen, die von 14 integrierten starken Neodym-Magneten gehalten werden, verbergen alle Anschlüsse und Halterungsteile auf beiden Seiten. Das unsichtbare, originelle und zeitlose KUBO-Gehäuse fügt sich klanglich in jede Art von Inneneinrichtung ein und verleiht jeder Umgebung Eleganz.

    Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Spezifikation
    • Keywords: kubo3, kubo 3, kubo, loudspeaker, loud speaker, speaker, 40w, 40watt, 40 watt, dynamic bass, symmetrical, cube, cube-shape, cube shape, retail, hospitality, audio, sound, music,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkubo3_desono-surface-mount
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit