Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPH31-G Horn Loaded Sound Projector
Biamp

MPH31-G Horn Loaded Sound Projector

Google-Übersetzung,

Der MPH31 ist ein horngeladener Soundprojektor, der für niederohmige und 100-Volt-Installationen geeignet ist. Die am häufigsten verwendeten Anwendungen sind laute Bereiche, in denen der Klang direkter sein soll. Es ist mit Sicherheit die ideale Lösung für Produktionshallen, Lagerhallen... Stellen Sie sicher, dass jeder Ihre Botschaft laut und deutlich gehört hat.

Der MPH31 wurde speziell für Hintergrundmusik im Freien entwickelt, ist aber auch an jedem anderen Ort einsetzbar, an dem Sie von dem robusten Gehäuse und der Schutzart IP54 profitieren möchten. Dieser horngeladene Musikprojektor kann mit 30, 15, 7,5 und 4 Watt in einem 100-Volt-System betrieben werden, indem der einfache und leicht zugängliche Schalter auf der Rückseite des Lautsprechers verwendet wird.

Wenn Sie nach einer Lösung für ausgewogenen Klang bei der Musik- und Sprachwiedergabe suchen, wird sich der MPH31 als geschätzter Lautsprecher mit vielen Möglichkeiten herausstellen. Installateure lieben einfach die Tatsache, dass sie das Gehäuse nicht öffnen müssen, um die Lautsprecherkabel anzuschließen.

Spezifikation
  • Keywords: apart, projector, horn, mph31-g, mph31g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, ip54 rating, ip54, loaded horn, low impedance, mph31,

Technische Spezifikation
  • Referenznummermph31_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit