Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Google-Übersetzung,

    Zwei-Wege-Lautsprecher im 5,25-Zoll-Design.

    Ideal für Paging-Zwecke und hochwertige Hintergrundmusik in Restaurants, Arztpraxen und Klassenzimmern, passt sein frisches und junges Design in jede Einrichtung und jeden Einrichtungsstil.

    Die OVO5 Lautsprecher können mit der mitgelieferten Wandhalterung montiert oder freistehend in einem Regal aufgestellt werden. Die Halterung ermöglicht eine flexible Positionierung, während das robuste ABS-Kunststoffgehäuse jahrelangen störungsfreien Musikgenuss garantiert. Quick-Fit-Kabelklemmen sorgen für eine schnelle und einfache Montage. Die OVO5 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Die OVO5 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit