Der R.35-3896-EN ist ein EN54-24-zertifizierter, triaxialer 8-Zoll-Carbon-Ring-Konus-Lautsprecher mit der exklusiven MultiSource Waveguide™-Technologie von Community, die den Ausgang von zwei Mittelton-Kompressionstreibern und einem 1-Zoll-Ausgangs-HF-Kompressionstreiber geschickt integriert eine einzige kohärente Quelle. Er ist vollständig passiv, für eine flache Musikwiedergabe ohne EQ ausgelegt und liefert erstklassige Schalldruckpegel für einen Lautsprecher dieser Größe.
Der R.35-3896-EN erfüllt den Bedarf an einem leistungsstarken Kompaktlautsprecher für Füll- und Zusatzbereiche in größeren Veranstaltungsorten und für kleinere Veranstaltungsorte, die den EN54-Standards entsprechen möchten. Mit seiner herausragenden Sprach- und Musikqualität eignet sich der R.35-3896-EN gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Hintergrund- und Vordergrundmusik und Ansagesystemen in Unternehmens-A/V, Freizeitzentren, Schwimmbädern, Theater, Nachtclubs, Einkaufszentren, Stadien, Kreuzfahrtschiffe, Freizeitparks und Fabriken.
Der Hochleistungs-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule und 8-Zoll-Carbon-Ringkegel verfügt über ein flanschloses Rahmendesign, das eine Kegelfläche ermöglicht, die nahezu der eines typischen 10-Zoll-Treibers entspricht, was zu einer hohen Empfindlichkeit und einer größeren LF-Erweiterung führt. Der niedrige passive LF/MR-Crossover-Punkt führt zu einer verbesserten Kontrolle des Mitteltonmusters und zur Eliminierung von Hornverfärbungen in der NF-Antwort. Mit einem eingebauten Autoformer ist der R.35-3896-EN für den Einsatz in verteilten 100-V-Systemanwendungen zertifiziert.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.