Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der leistungsstärkere Drei-Wege-R.5HP bietet eine höhere Empfindlichkeit und zusätzliche Klarheit im mittleren Bereich für laute oder hallige Umgebungen. Der R.5HP maximiert die Stimmprojektion und -verständlichkeit über große Entfernungen, indem er einen Community M200-Mittelton-Kompressionstreiber auf einem koaxial montierten 60° x 40°-Horn integriert, wodurch ein fokussiertes Richtmuster mit einer ausgeprägten Betonung der Ansprache im mittleren Sprachband entsteht. Die LF und HF tragen erheblich zur Reaktion bei, was zu einer mühelosen, realistischen Sprachwiedergabe führt, die ideal für Voice-PA-Anwendungen in Stadien, Messegeländen oder Autorennstrecken ist.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: compact voice-range optimized high output three-way, r.5hp, r 5hp, r-5hp, 5hp, r5hp

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-5hp_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit