Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Die R.5-MAX Lautsprecher liefern eine herausragende musikalische Leistung. Die beiden R.5-MAX-Modelle sind in den gleichen Gehäusegrößen wie die R.5-Flaggschiffmodelle von Community untergebracht und verfügen über leistungsstarke 1,4-Zoll-Ausgangs-HF-Treiber und 600-W-Neodym-Tieftöner, die ein gut verhaltenes Abstrahlverhalten, außergewöhnliche Verständlichkeit und einen flachen Frequenzgang liefern. Der R.5-MAX bietet den Zuhörern nicht nur den herausragenden Dynamikbereich und die Projektion, die von der R-SERIE erwartet werden, sondern bietet den Zuhörern ein überlegenes Musikerlebnis mit einer höheren Leistung als der R.5HP.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-5max_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit