Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Das Großformat R1 bietet eine sehr hohe Empfindlichkeit mit LF-Richtwirkungssteuerung bis 400 Hz. Das große, tiefe LF-Horn des R1 und der 1-Zoll-HF-Treiber mit großer Membran und 1-Zoll-Ausgang bieten eine größere HF-Erweiterung und LF-Ausgabe als der R.5HP mit ähnlicher Sprachbandausgabe. Der 12-Zoll-R1 ist in drei Hornmusteroptionen erhältlich – 60° x 40°, 60° x 60° oder 90° x 40°. große Freiluftstadien.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr1_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit