Die Familie der R-MAX-Lautsprecher bietet eine herausragende musikalische Leistung. Die R2-MAX-Modelle sind in Gehäusen der gleichen Größe wie Communitys Flaggschiff-R2-Modelle untergebracht und verfügen über leistungsstarke 1,4-Zoll-Ausgangs-HF-Treiber, leistungsstarke Mitteltöner und 600-W-Neodym-Tieftöner, die ein gut verhaltenes Abstrahlverhalten, außergewöhnliche Verständlichkeit und einen flachen Frequenzgang liefern. Der R2-52MAX fügt eine 50° x 20° große Reichweite mit leistungsstarken 1-Zoll-Ausgangs-HF- und zwei M200HP-Mitteltönern hinzu. Die R2-MAX-Lautsprecher bieten nicht nur den herausragenden Dynamikbereich und die Projektion, die von der R-SERIE erwartet werden, sondern bieten den Zuhörern ein überlegenes Musikerlebnis mit einer höheren Ausgangsleistung als die Standard-R2.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.