Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W
REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W
    Biamp

    REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W

    Google-Übersetzung,

    Der vielseitige REVAMP2060T ist ein professioneller 2-Kanal-Digital-Leistungsverstärker mit 2 x 60 Watt Ausgangsleistung @ 100 Volt oder @ 4 Ohm, der einfach zu einem leistungsstarken 120 Watt @ 100 Volt oder 8 Ohm Einzelverstärker gebrückt werden kann. Dieser Class-D-Verstärker hat einen galvanisch getrennten Ringkern-Ausgangstransformator eingebaut, um äußere Einflüsse & Störungen abzuwehren. Ein schnelles Installationstool auf der Rückseite ist die Clip-LED-Anzeige, die während der Konfiguration der Eingangsverstärkung verwendet werden kann. Der konvektionsgekühlte REVAMP2060T hat keinen Lüfter im Inneren, was dafür sorgt, dass der Verstärker leise arbeitet und staubfrei bleibt. Dieses wartungsfreie Merkmal zusammen mit der einfachen Installation über mehrere Eingangs- und Verbindungsoptionen machen den REVAMP2060T zur bevorzugten Wahl für Installateure. Das schlanke 1HE-Design ohne Frontsteuerung macht den REVAMP2060T zu einem einzigartigen Allround-Verstärker wie kein anderer auf dem Markt.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp2060t, revamp 2060t, 2060t, 2-channel, 2 channel, 100v, 100volt, 100 volt, bridgeable, digital power amplifier, power amplifier, power amp, 2x60w, 2x60watts, 2 x 60 watts, class-d amplifier, class-d, class d, amplifier, no fan, silent, audio, sound, 2 line input, 2 inputs, 2-line inputs, 2-line, class-d power amp, class-d topology,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp2060t_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers