Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Google-Übersetzung,

    Tadellose Klangleistung, extrem zuverlässig, wartungsfrei – so würden wir unseren neusten REVAMP2120T beschreiben. Dieser digitale 2-Kanal-Leistungsverstärker bietet 2 x 120 Watt Ausgangsleistung bei 100 Volt oder 4 Ohm, die leicht zu einem leistungsstarken Einzelverstärker mit 240 Watt bei 100 Volt oder 8 Ohm gebrückt werden können. Der REVAMP2120T ist ein konvektionsgekühlter Klasse-D-Verstärker ohne eingebaute Lüfter, der dafür sorgt, dass der Verstärker geräuschlos und staubfrei ist. Das ergonomische und effiziente 1HE-Design hat einen galvanisch getrennten Ringkern-Ausgangstransformator eingebaut, um äußere Einflüsse & Störungen abzuwehren. Während der Konfiguration der Eingangsverstärkung kann die LED-Anzeige des hinteren Clips für eine schnelle und einfache Installation verwendet werden. Die mehreren Eingänge und Link-Anschlüsse machen den REVAMP2120T zu einem vielseitigen und installationsfreundlichen Verstärker, der allen anderen auf dem Festinstallationsmarkt überlegen ist.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers