Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    Google-Übersetzung,

    Dieser überbrückbare 8-Kanal-Leistungsverstärker ist wahrscheinlich der vielseitigste Class-D-Verstärker im Sortiment. In Kombination mit einem Vorverstärker oder einer Matrix kann der REVAMP8250 verwendet werden, um 8 Zonen in Mono, 4 Zonen in Stereo und sogar 4 gebrückte Mono- oder 2 gebrückte Stereosysteme zu erstellen. Der Verstärker verfügt über einen intelligenten Lüfter mit variabler Drehzahl, der das Gerät kühl hält. Bei der Installation des REVAMP8250 garantieren eine praktische Eingangsüberlastungs-LED-Anzeige auf der Rückseite und eine Verstärker-Clip-Anzeige auf der Vorderseite eine schnelle und problemlose Installation.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit