Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCK608 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK608 Rock Design Outdoor Loudspeaker

Google-Übersetzung,

ROCK608 ist ein Zwei-Wege-Lautsprecher mit niedriger Impedanz, der eine HiFi-Klangqualität erzeugt und eine breite Streuung hat. Ein idealer Lautsprecher, um unauffällig Musik in Ihren Garten, Außenbereich Ihres Restaurants oder Ihre Terrasse zu bringen.

Die ROCK608 Lautsprecher sind wetterfest und das Design lässt sie in der Umgebung verschwinden. Wenn Sie die ROCK-Lautsprecher installiert haben, sollten Sie sich nicht wundern, dass sogar die Arbeit in Ihrem Garten zum Vergnügen wird. Wer möchte nicht Musik hören, während er in Ihrem Garten arbeitet oder auf Ihrer Terrasse entspannt?

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Lautsprecher sind enorm. Sie können in Gärten, Terrassen, Erholungsparks, Freibädern und mehr verwendet werden.

Der komplette Lautsprecher (inklusive Weichmessingdraht) ist wetterfest. Der ROCK608 kann mit einem Standard-Stereoverstärker verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: rock608, rock 608, two-way, two way, 2 way, 2-way, ip64, low impedance, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrock608_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers