Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker
Biamp

SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der SPH20 ist ein 100-Volt-Kugellautsprecher mit zwei Kegeln und einem eingebauten speziellen Abstrahlkegel, der Ihnen eine 360° breite Abstrahlung bietet. Diese Lautsprecher ermöglichen es, mit einer minimalen Anzahl von Lautsprechern eine laute und breite Schallabstrahlung zu erzeugen. SPH20 ist die kostengünstigste Lösung für Hintergrundmusik oder Sprache in Installationen mit hohen Decken, in denen Sie einen großen Bereich wie Lagerhäuser, Supermärkte und Industriegebäude abdecken müssen.

Dieser Kugellautsprecher bietet Ihnen natürliche Musik und hohe Sprachverständlichkeit bei Durchsagen. Der SPH20 verfügt über ein ABS-Kunststoffgehäuse und einen 8-Zoll-Doppelkonus-Tieftöner aus beschichtetem Papier. Dieser Lautsprecher hat mehrere Leistungsanzapfungen (20 – 10 – 5 – 2,5 Watt 100-Volt-Transformator) und hat die Schutzart IP63, was den Lautsprecher feuchtigkeits- und UV-beständig macht. Ein 3,3 m langes Kabel mit innen liegender Sicherheitsschnur ist im Lieferumfang enthalten. Die SPH20 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: sph20, 360°, 360 degree, sphere, pendant, loudspeaker, speaker, loud speaker, 100 volt, background, music, speech, high ceiling, expansive area, warehouse, supermarket, industrial, building, apart,

Technische Spezifikation
  • Referenznummersph20_commercial-loudspeakers-pendant
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Pendant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit