Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
    Biamp

    Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology

    Google-Übersetzung,
    Der EX-UBT kann digitales USB-Audio zuverlässig durch das Netzwerk eines Kunden transportieren. Da das Tesira EX-UBT nicht durch die spezifikationsdefinierte maximale USB-Verbindungslänge von 5 Metern begrenzt ist, ist es ideal für Installationen, die USB-Verbindungen erfordern, die sich nicht in einem Rack oder in der Nähe anderer Geräte befinden, sowie für Installationen, die mehrere USB-Audioeingänge erfordern. oder in Projekten, die Tesira SERVER oder SERVER-IO als DSP verwenden, da sie keine integrierte USB-Verbindung haben. Der EX-UBT-Expander wird über PoE betrieben und unterstützt bis zu acht konfigurierbare USB-Audiokanäle sowie die drahtlose Bluetooth®-Technologie, die über die Tesira-Software aktiviert und konfiguriert wird. Mit Bluetooth ist der EX-UBT in der Lage, eine kabellose Lösung für Telefonkonferenzen mit Soft-Codecs, die Weiterführung eines Mobiltelefonanrufs in einen Besprechungsraum oder für die Bereitstellung von Hintergrundmusik, beispielsweise in einer Hospitality-Umgebung, bereitzustellen. Es ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Raumtypen und -größen, die USB-Audio erfordern, wie Konferenzräume oder Mehrzweckräume.
    Spezifikation
      • Supports up to 8 channels of configurable USB audio
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • LED indicators for power and wireless status
      • Configurable via Tesira software
      • PoE powered
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, ex-ubt, ex ubt, exubt, usb, bluetooth, poe, avb, extender, tesira, tesira ex, ex, tesira ex-ubt, ex-ubt, tesira ex ubt, ex ubt, tesira exubt, exubt, ubt, tesira ubt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-ex-ubt_expander
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeExpanders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit