Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP

    Google-Übersetzung,
    Der TesiraFORTÉ AVB VT ist ein digitaler Audioserver mit 12 analogen Eingängen und 8 analogen Ausgängen und umfasst Acoustic Echo Cancellation (AEC)-Technologie an allen 12 Eingängen. Es umfasst bis zu 8 konfigurierbare USB-Audiokanäle, eine 2-Kanal-VoIP-Schnittstelle und eine standardmäßige FXO-Telefonschnittstelle. TesiraFORTÉ AVB VT nutzt AVB/TSN für digitale Audionetzwerke und kann als eigenständiges Gerät oder in Kombination mit anderen TesiraFORTÉ AVB-Geräten und Tesira-Servern, -Expandern, -Endpunkten und -Controllern verwendet werden.
    Spezifikation
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb vt, avbvt, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte avb vt, forte avb vt, avb, avb vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt, forté avb vt, tesira forté avb vt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesiraforte-avb-vt_fixed-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeFixed Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit