Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP

    Google-Übersetzung,
    Der TesiraFORTÉ DAN VT ist ein digitaler Audioserver mit 12 analogen Eingängen und 8 analogen Ausgängen und umfasst Acoustic Echo Cancellation (AEC)-Technologie an allen 12 Eingängen. Es umfasst bis zu 8 konfigurierbare USB-Audiokanäle, eine 2-Kanal-VoIP-Schnittstelle, eine standardmäßige FXO-Telefonschnittstelle und ein digitales Dante-Audionetzwerk.
    Spezifikation
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan vt4, danvt4, vt4, digital audio server, audio server, aec, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte dan vt, forte dan vt, dan, dan vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan vt, forté dan vt, tesira forté dan vt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesiraforte-dan-vt_fixed-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeFixed Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit