Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V2-3294 12-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)
Biamp

V2-3294 12-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)

Google-Übersetzung,

Das V2-3294 ist ein 3-Wege-Fullrange-Lautsprechersystem, das sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Festinstallationen eignet. Mit horngeladenen Mittel- und Hochtontreibern bietet der V2-3964 eine verbesserte Musterkontrolle über Zwei-Wege-Designs, wodurch er gut geeignet ist, wenn sich Verständlichkeit und musikalische Klarheit als schwierig erweisen, wie z. B. in großen, halligen Räumen. Das 90º x 40º-Muster bietet eine kontrollierte Abdeckung, besonders nützlich in Räumen, die breiter als tief sind. Der V2-3294 ist extrem leistungsstark mit außergewöhnlich geringer Verzerrung und eignet sich ideal für Anwendungen wie zeitgenössische Gottesdienste, Musik- und Tanzclubs, Theaterbeschallung und andere anspruchsvolle Arbeiten. Sein trapezförmiges Design ermöglicht es, ihn mit ähnlichen Einheiten zu gruppieren und leistungsstarke Arrays zu bilden. Das Gehäuse kann an seinen Befestigungspunkten mit M10-Gewinde mit einer Vielzahl von optionaler Hardware, die von Community erhältlich ist, aufgehängt oder mit einer Montagevorrichtung eines Drittanbieters installiert werden. Mit erweitertem Hochfrequenzgang, geringer Verzerrung, straffer, druckvoller Basswiedergabe und präziser Mustersteuerung ist der V2-3294 ein vielseitiger Performer für den Einsatz in Musik- und Sprachanwendungen, die eine hochwertige, leistungsstarke Beschallung zu einem erschwinglichen Preis erfordern . Es umfasst ein drehbares Horndesign, das eine optimale Abstrahlung in entweder vertikaler oder horizontaler Montageposition ermöglicht.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: v2-3294, v23294, v2 3294, 3294, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Technische Spezifikation
  • Referenznummerv2-3294_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit