Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vidi™ 150 4K Conferencing Camera
Biamp

Vidi™ 150 4K Conferencing Camera

Google-Übersetzung,

Die Vidi 150 ist eine 4K-Kamera für den Einsatz mit Konferenzsystemen. Der Vidi 150 ist für Huddle Rooms oder kleine Konferenzräume gedacht und verfügt über ein 120° breites Sichtfeld, sodass jeder im Raum gesehen werden kann. Es kann auf dem Tisch montiert oder am Display des Raums befestigt werden. Das Vidi 150 ist außerdem mit einem Mikrofonarray und integrierten Algorithmen zur Geräuschunterdrückung ausgestattet, um sicherzustellen, dass jeder im Raum klar gehört wird, unabhängig davon, wo er sitzt oder steht.

Spezifikation
    • 4K video quality
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with included remote
    • Auto framing technology to keep participants in frame, enabled using remote
    • Wide 120° field-of-view with no distortion
    • Built-in microphone array with two omni-directional microphones
    • On-board signal processing for noise cancellation
    • Supports wide dynamic range and low light conditions
    • USB powered
    • Covered by Biamp Systems’ three-year warranty

    Keywords: camera, webcam, conferencing, conference room, video, vidi, vidi 150, 4k, 4k video, video camera, conferencing system, auto framing, noise cancellation,

Technische Spezifikation
  • Referenznummervidi-150_conferencing-camera
  • ProduktfamilieVidi
  • ProduktgruppeConferencing Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit