Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
    Biamp

    Vocia® DS-10 Desktop Paging Station

    Google-Übersetzung,
    Das DS-10 ist eine Desktop-Netzwerk-Paging-Station, die sowohl Standard- als auch erweiterte Beschallungsfunktionen unterstützt. Mit eingebettetem DSP, integriertem Speicher und PoE werden alle gerätespezifischen Konfigurationsinformationen lokal gespeichert, was bedeutet, dass der DS-10 nicht auf einen zentralisierten Controller für die Verarbeitung und das Seitenrouting angewiesen ist.
    Spezifikation
      • Push-to-talk button with status indication
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power over a single cable
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • High-quality gooseneck cardioid microphone with dual transducer (monitored)
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ds-10, vocia ds10, vocia ds 10, ds-10, ds 10, ds10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, desk, desk mount, deskmount, vocia deskmount, vocia desk mount

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-ds-10_desk-station
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeDesk Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit