Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface
Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface
    Biamp

    Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface

    Google-Übersetzung,
    Das LSI-16e ist eine Erweiterung des LSI-16 mit 16 zusätzlichen Steuereingängen und EN 54-16-Zertifizierung. Das LSI-16e dient als erweiterte Notfallschnittstelle zwischen einem Vocia-System und Notfall-/Brandmeldesystemen. Während es normalerweise von einer zertifizierten 24-V-DC-Quelle gespeist wird, kann es auch Power over Ethernet (PoE) verwenden.
    Spezifikation
      • Parallel I/O ports for direct interface with fire alarm and emergency equipment
      • 8 monitored I/O and 8 control inputs
      • Redundant network connection and power supply options
      • Power and data over a single Ethernet cable
      • Local storage of configuration data
      • Rotary switches for unit identification
      • Up to 4 discrete emergency inputs
      • 16 additional general purpose inputs can be programmed to play emergency message, enable zone reset or zone silence; maximum 10 inputs can be assigned per emergency zone
      • Each general purpose input can be programmed as TTL, high range, or monitored high range
      • General purpose inputs allow monitoring for short to ground and open circuit
      • Up to 500 virtual inputs via RS-232 or Ethernet
      • Provides system heath monitoring via RS-232 or Ethernet
      • Status LEDs
      • Rack mountable (1RU)
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified, CE marked, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia lsi-16e, vocia lsi16e, vocia lsi 16e, lsi-16e, lsi 16e, lsi16e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, emergency, emergency system, fire alarm, fire alarm system

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-lsi-16e_interface
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeInterfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit