Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
    Biamp

    Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter

    Google-Übersetzung,
    Der Vocia Telefon-Paging-Adapter ermöglicht eine direkte Verbindung von zwei oder vier analogen Telefondienstleitungen (POTS) oder POTS-basierten PBX-Telefonleitungen. Die Schnittstelle ermöglicht Live-Paging in Echtzeit unter Verwendung eines beliebigen Page-Codes innerhalb des Vocia-Systems. POTS-1 unterstützt die regulären und Notfallnachrichten von Vocia und wird auch das Stapeln von Seiten und die Funktion zum Speichern und Weiterleiten unterstützen.
    Spezifikation
      • Two or four POTS lines (POTS-1-2 or POTS-1-4)
      • Device monitoring 
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included 
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU) 
      • Dual CobraNet® ports for redundant Ethernet connections 
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia pots-1, vocia pots1, vocia pots 1, pots-1, pots 1, pots1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, pots, vocia pots

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-pots-1_expansion-input
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeExpansion Inputs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit