Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® VA-4030 Amplifier
Vocia® VA-4030 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030 Amplifier

    Google-Übersetzung,
    Der VA-4030 ist ein digital vernetzter Vierkanalverstärker. Es ist CobraNet-fähig und kann eine kontinuierliche Audioleistung von 30 Watt RMS pro Kanal liefern. Der VA-4030 verfügt außerdem über umfassende Failover-Funktionen mit Gerät-zu-Gerät- und Kanal-zu-Kanal-Failover.
    Spezifikation
      • Four channels of 30W RMS per channel
      • Transformer coupled outputs, Low impedance (4 or 8O) or 25V, 70V or 100V (hardware selectable)
      • Comprehensive failover:
        • Device-to-device
        • All-to-1 channel
        • 1:1 channel
      • Supports Page Active Relay (PAR), ELD-1, and ANC-1
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • LED status and signal indication
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-4030, vocia va4030, vocia va 4030, va-4030, va 4030, va4030, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-va-4030_amplifier
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit